DT24-B62M120ACVH

DT24-B62M120ACVH
DT24-B62M120ACVH

Linear Unit, Rodless Actuator, Load Master, LM80, Ball Screw Drive, 24 Vdc, 1200 mm Stroke, "A" Motor Position, with enclosure, IP44, Vertical mounting with motor down, manual override, 450 N Capacity

Lead Time:  3 Weeks *
each**

  • Rigid self supporting extruded aluminum profile
  • Durable and corrosion free
  • Lightweight and quiet operation
  • Easy and fast T-slot mounting
  • Maintenance free
  • LM80 Rodless actuator

Boyutlar

dimensions
BoyutDeğer
[A]53 mm
[M]180 Nm
[S]1200 mm

Özellikler

ÖzelliklerDeğer
DriveBall Screw 
Temperature Max40 °C
Temperature Min0 °C
Voltage24 Vdc 
Weight24.1 kg

Performans

PerformansDeğer
[F]450 N
Travel Rate @ Full Load83 mm/s
Travel Rate @ No Load110 mm/s

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz: