2AT25AL1070.0 Y=25.0MM - Eski Ürün

Ürün 2AT25AL1070.0 Y=25.0MM artık kullanılmayan bir öğe. Başka sorularınız varsa bizimle iletişime geçin.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

2AT25AL1070.0 Y=25.0MM

T Serisi, 25mm, Standart,

Teslim Süresi:  Fabrika ile İletişim Fazla adetlerde bekleme süreleri artabilir. Bekleme süreleri iş günü olarak verilir.
Kesim Boyu:

Min: 176.0 mm  Max: 2950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Yüksek esneklik, yalnızca N sınıfı eksantriklik anlamına gelir.
  • Tescilli "U" kanal yapısı, rayın zayıf makine tabanlarına veya yanlış hizalama hatalarına uyum sağlaması için esnemesine olanak tanır.
  • Yüksek ücretli işlenmiş bir tabana ve özel aletlere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak daha düşük maliyetli kurulum ve daha kısa kurulum süresi.
  • Geleneksel tamamen çelik profil lineer kılavuzlar için yerine bırakmalı değiştirme.

Boyutlar

Boyutlar
Boyut Değer
[A] 70.000,0 mm
[A1] 35.000,0 mm
[A2] 23.000,0 mm
[A3] 23.500,0 mm
[B] 88.000,0 mm
[E1] 57.000,0 mm
[E2] 45.000,0 mm
[H] 36.000,0 mm
[H1] 29.500,0 mm
[H2] 22.000,0 mm
[N1] 12.000,0 mm
[N5] 8.000,0 mm
[N6] 10.000,0 mm
[S1] M6
[S2] M8
[S3] M6
[S5] 7,0 mm
[S6] 107,0 mm
[X] 60.000,0 mm
[LMax] 3.000.000,0 mm

Özellikler

Özellikler Değer
Bilya/Silindir Bilya
Taşıyıcı/Ray/Tertibat Montaj
Taşıyıcı A - Standart
Boyut 25
Ray Uzunluğu 1.070,0 mm (42,13 in)
Malzeme Alüminyum Alaşımı
Taşıyıcı Sayısı 2
Maks. Sıcaklık 80 °C (176 °F)
Ağırlık 1,734 kg (3,823 lbs)
Manuel Bağlantı Eklemesi https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Performans

Performans Değer
100 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 13.000 N (2.923 lbf)
50 km Dinamik Yük Derecelendirmesi 16.380 N (3.682 lbf)
Maksimum Hızlanma 50 m/s² (164 ft/s²)
Maksimum Hız 3 m/s (10 ft/s)
Statik Yük Derecelendirmesi 15.000 N (3.372 lbf)

Teklif Al

* Lütfen aşağıdaki bilgileri doldurun, böylece size en iyi şekilde yardımcı olabiliriz:

Uygulama hikayeleri, çevrimiçi eğitim fırsatları, yeni ürün bilgileri ve çevrimiçi tasarım araçları dahil periyodik Thomson e-posta güncellemelerini almak ister misiniz?