Skip to content Skip to navigation

Hidrolikten elektriğe dönüştürmeyi mi düşünüyorsunuz? Daha fazla bilgi edinmek için bir Thomson aktüatör ürün yöneticisi ile temas kurun.

Genel özet

Özel Lineer Aktüatör Seçenekleri

Linear Actuator Customization

Özel lineer aktüatör çözümüyle tasarımınızı optimize edin.

Daha fazla bilgi

Lineer Aktüatör Nedir?

Dişlilerin ve bir bilyalı veya kılavuz vidanın dönme hareketini lineer harekete dönüştüren elektrikli lineer aktüatörler, hidrolik veya pnömatik çözümlere daha temiz, daha güvenli, daha verimli ve uygun maliyetli bir alternatif sunar. Lineer aktüatörlerin makinelere dahil edilmesi, zahmetli manuel işlemleri otomatiğe çevirirken çalışanların tehlikeli durumlarda maruz kaldıkları riskleri de ortadan kaldırır.

Lineer aktüatörler ne için kullanılır?

Lineer aktüatörler, döner hareketi lineer harekete dönüştürmek için geliştirilmiş mekanik cihazlardır. Bunlar, nesnelerin düz bir çizgi üzerinde hareket ettirilmesi veya kontrol edilmesi için kullanılır. Lineer aktüatörler, hassas ve kontrollü hareket sağlayabilmeleri nedeniyle, birçok farklı sektörde verimliliği, otomasyonu ve kullanışlılığı artırmakta önemli bir rol oynar. Bunlar endüstriyel otomasyon, materyal işleme, otomotiv sistemleri, havacılık-uzay teknolojileri ve hatta gündelik tüketici ürünlerinde kullanılır.

Lineer aktüatörler nasıl çalışır?

Lineer aktüatörler, genellikle bir elektrik motoru, bir kılavuz vida ve bir somun ya da taşıyıcıdan oluşur. Motor döndüğünde, döner hareketi vidaya aktararak somun ya da taşıyıcının vida boyunca hareket etmesini sağlar. Bu lineer yer değişimi, motorun dönüş yönüne bağlı olarak aktüatörün uzamasına veya kısalmasına imkan tanır. Bu da aktüatörün otomasyon ve otomotiv sistemleri gibi çeşitli uygulamalar için hassas ve kontrollü lineer hareket sağlayabilmesini mümkün kılar.

Doğru lineer aktüatörü nasıl seçerim?

Uygulamanızın gerekliliklerine en uygun lineer aktüatörün seçilmesi, birkaç önemli faktörün dikkate alınmasını gerektirir:

  • Yük Kapasitesi - Uygulamanızın hareketi için gereken kuvveti ve yük kapasitesini belirleyin.
  • Hız/Mesafe - Her türlü alan sınırlamasının yanı sıra gereken hızı ve hareket mesafesini dikkate alın.
  • Güç Kaynağı - AC veya DC gibi güç kaynağı seçeneklerini ve gerilim gerekliliklerini değerlendirin.
  • Kontrol - Manuel ya da otomatik olmak üzere istenen kontrol seçeneklerini belirleyin.
  • Ortam - Seçilen aktüatörün dayanıklılığını sağlamak üzere sıcaklık ve nem seviyesi gibi ortam koşullarını değerlendirin.

Neden Thomson lineer aktüatörler?

Güçlü Thomson elektrikli lineer aktüatörler, 50 yılı aşkındır ve zirai makineler, malzeme işleme, tıbbi cihazlar, fabrika otomasyonu gibi çeşitli uygulamalarda uzun ömürlü, ağır hizmete yönelik performansın standardını belirlemiştir. Sağlam, yüksek kaliteli bileşenlerden üretilmiş bu 24v ve 12v lineer aktüatörler sıfır bakım gerektirir, sıvıları sızdırmaz ve mevcut otomasyon süreçlerine kolayca entegre edilebilir. Ağır hizmete yönelik "akıllı" lineer aktüatörlerimiz, gelişmiş kontrol seçenekleri ve yüksek performans sağlamak için bir baskılı devre kartına entegre edilmiştir.

Özel elektrikli lineer aktüatörle tasarımınızı optimize edin.

Geniş lineer aktüatör seçkimiz uygulama gereksinimlerinizi karşılamadığında, deneyimli Thomson mühendislerimizi sizinle birlikte çalışarak tam teknik özelliklerinizi karşılamak için aktüatörünüzü özelleştirebilir. Özel çözümünüz için seçenekler gelişmiş kontrol edilebilirlik, senkronizasyon özellikleri, strok uzunluğu, gerilim, veriyolu iletişimi ve çok sayıda diğer özellik içerir.

Nereden başlayabilirsiniz?

Thomson, satın alma kararı sürecinde nerede olursanız olun size yardımcı olmak için kapsamlı çevrimiçi kaynaklar sağlar:

Bırakın Thomson Seçim Yapmanıza Yardım Etsin!

Kaynakça

Lineer Aktüatör Literatürü

Broşürler

Electrak XD 4437 KB Email
Electrak XD 4463 KB Email
Electrak XD 4882 KB Email
Electrak XD Linear Actuator 3088 KB Email
Electrak XD 4939 KB Email
Electrak XD 4960 KB Email
Electrak XD 4899 KB Email
Electrak XD 4568 KB Email
Electrak XD 4526 KB Email
Electrak HD 3053 KB Email
Electrak HD 3054 KB Email
Electrak HD 3013 KB Email
Electrak HD 3536 KB Email
Electrak HD 2264 KB Email
Electrak HD 1460 KB Email
Electrak MD 3387 KB Email
Electrak MD 3387 KB Email
Electrak MD 3678 KB Email
Electrak MD 3786 KB Email
Electrak MD 2593 KB Email
Electrak HD ve MD Aktüatörleri - Test yöntemleri 2155 KB Email
Electrak HD & MD - Testing Methods 2184 KB Email
Electrak HD & MD - Testing Methods 2286 KB Email
Electrak HD & MD - Testing Methods 2274 KB Email
Electrak LL 2271 KB Email
Electrak LL 2270 KB Email
Electrak LL 2521 KB Email
Electrak LL 2366 KB Email
Electrak LL 1569 KB Email
Electrak Throttle 2028 KB Email
Electrak Throttle 2029 KB Email
Electrak Throttle 2100 KB Email
Electrak Throttle 2530 KB Email
Electrak Throttle 2493 KB Email
Electrak Throttle 2487 KB Email
Electrak Throttle 2675 KB Email
Electrak Throttle 2147 KB Email
Electrak Throttle 2670 KB Email
Electrak Throttle 2508 KB Email
Max Jac 1428 KB Email
Max Jac 1427 KB Email
Max Jac 1907 KB Email
Max Jac 1919 KB Email
Max Jac 811 KB Email
H-Track Electro-Hydraulic 2482 KB Email
H-Track Electro-Hydraulic 2481 KB Email
H-Track Electro-Hydraulic 2717 KB Email
H-Track Electro-Hydraulic 11379 KB Email
Warner Linear H-Track Actuators 2351 KB Email
Warner Linear B-Track K4x Actuator 2332 KB Email
B-Track K2 1498 KB Email
Warner Linear B-Track K4x Actuator 487 KB Email
Warner Linear B-Track K4x Actuator (mini brochure) 218 KB Email
Warner Linear B-Track K4x Actuator (mini brochure) 219 KB Email
Akıllı Lineer Aktüatörler 3487 KB Email
Smart Linear Actuators 3487 KB Email
Smart Linear Actuators 3522 KB Email
Smart Linear Actuators 2530 KB Email
Smart Linear Actuators 3661 KB Email
Smart Linear Actuators 2456 KB Email
Thomson Electrak® Marine Actuators 1491 KB Email

Kılavuzlar

Senkronizasyon Kontrol Seçeneği için CAN İletişimi 210 KB Email
Senkronizasyon Kontrol Seçeneği için CAN İletişimi 210 KB Email
Senkronizasyon Kontrol Seçeneği için CAN İletişimi 134 KB Email
Electrak XD Series Installation & Operation Manual 2417 KB Email
Electrak 1 2222 KB Email
Electrak GX 885 KB Email
Electrak GX 884 KB Email
Electrak GX 830 KB Email
Electrak GX 605 KB Email
Electrak HD 2300 KB Email
Electrak HD 2301 KB Email
Electrak HD 2594 KB Email
Electrak HD 2540 KB Email
Electrak HD 2244 KB Email
Electrak HD 2718 KB Email
Electrak XD 2029 KB Email
Electrak XD 2030 KB Email
Electrak XD 1795 KB Email
Electrak XD 1764 KB Email
Electrak LL 2296 KB Email
Electrak LL 2287 KB Email
Electrak LL 2372 KB Email
Electrak LL 2346 KB Email
Electrak LL 11379 KB Email
Electrak LA-FA-IA 1559 KB Email
Electrak LA-FA-IA 282 KB Email
Electrak Marine "DM" Series Installation & Operation Manual 1488 KB Email
Electrak MD 1078 KB Email
Electrak MD 1079 KB Email
Electrak MD 842 KB Email
Electrak MD 678 KB Email
Electrak MD 1136 KB Email
Electrak PPA-AC/DC 1450 KB Email
Electrak Throttle 1027 KB Email
Electrak Throttle 1028 KB Email
Electrak Throttle 2147 KB Email
Electrak E050-Q050 81 KB Email
H-Track 885 KB Email
H-Track 881 KB Email
LoadMaster 80 246 KB Email
Magnetic Sensor 482 KB Email
Max Jac 666 KB Email
Max Jac 681 KB Email
Motor Mounting on a Linear Motion System or Precision Linear Actuator with RediMount™ Flange 298 KB Email
Motor Mounting on a Linear Motion System or Precision Linear Actuator with RediMount™ Flange 299 KB Email
Stepper Motor Linear Actuators Driving Guide 493 KB Email
Warner S-Track & B-Track Linear Actuator Installation Instructions 766 KB Email
Bir Ürün Bul
Hidrolik Sorunlarından Bıktınız mı?

Makine tasarımlarınızı elektrikliye dönüştürme konusunda bir Thomson uzmanıyla görüşün

Buraya Tıklayın
ILA hidrolik dönüştürme
Drawings
Lineer Aktüatörler 2/3 Boyutlu Etkileşimli Modelleri
Warner LİNEER AKTÜATÖRLER
Electrak XD Lineer Aktüatörler
Electrak HD Lineer Aktüatörler
Electrak MD
Electrak LL
Electrak Throttle Lineer Aktüatörler
MAX JAC AĞIR HİZMETE YÖNELİK
DC Lineer Aktüatörler
AC Lineer Aktüatörler
TAHRİKSİZ LİNEER AKTÜATÖRLER
MİLSİZ BİRİMLİ LİNEER AKTÜATÖRLER (LOADMASTER LM80)
DÖNER AKTÜATÖRLER
LİNEER AKTÜATÖR ÜRÜNLERİ VASİYETİ
back to top