Skip to content Skip to navigation
Guia linear MicroGuide

Guia Linear Micro Guide

O MicroGuide® da Thomson é um sistema de guias que oferece resistência à corrosão em certas aplicações de sala limpa e de limpeza fácil.  A geometria da ranhura de esferas em arco gótico do MicroGuide permite uma aplicação simples de trilhos.  Esse sistema de guias miniaturizado em aço inoxidável também é ideal para requisitos de pequena dimensão, de pequenos projetos em equipamentos de processamento de semicondutores e equipamento de diagnóstico médico. 


Visão geral

Especificações MicroGuide

Estilo de carro/
Tamanho (mm)
Padrão Largura
5 X
7 X X
9 X X
12 X X
15 X X
Estilo Z WZ

Recursos do MicroGuide

  • Unidade drop-in padrão da indústria
  • Fabricação em aço inoxidável 440 (resistência à corrosão, pouca ou nenhuma lubrificação)
  • Alta precisão (até ±0,010 mm)
  • Funcionamento extremamente suave e silencioso
  • Percurso ilimitado, perfil baixo
  • Lábios de vedação padrão
  • Capacidade de carga de alto momento para aplicações de trilho/carro único
  • Uma peça em comprimentos de até 1 metro (em tamanhos de 7 a 15 mm)
  • Entre em contato com Danaher Motion para conhecer comprimentos e configurações personalizados

Aplicações típicas do MicroGuide

  • Equipamento de processamento de entrada de semicondutores
  • Equipamento de embalagem e manuseio de retaguarda para semicondutores
  • Equipamentos de diagnóstico médico e de imagens
  • Equipamento de automação de laboratório
  • Equipamento de testes e inspeção

Find a Part

Dynamic Load Rating@100 km Travel Life

NN

Assembly Height Tolerance

Carriage Type

Carriage Style

Product Family

Size

Preload

Corrosion Resistant Option

Static Roll

NmNm

Static Pitch

NmNm

Static Yaw

NmNm

Accessories

Extended Standards Options

Grease Options

Modelos CAD

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top