Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
As ranhuras de esferas da Thomson, que permitem o movimento rotativo e linear em um único eixo, oferecem alta confiabilidade e expectativa de vida sob condições variadas de operação. As ranhuras de esferas são ideais para aplicações que exigem alta velocidade, vibração, carga de choque, requisitos de posicionamento preciso e altas cargas de torção.
Quando você adquirir ranhuras de esferas de precisão da Thomson que incluem extremidades usinadas, você nunca precisará se preocupar com tempo ou com custos adicionais. Sejam elas orifícios coaxiais, roscas externas, redução de duas ou de uma única etapa ou ranhuras do anel, nossas opções de usinagem final vêm padronizadas e não precisam de tempo* ou custos extras com design.
*Para dez (10) ou menos ranhuras de esferas de precisão da Thomson, a usinagem final será concluída em três (3) dias úteis.
Disponíveis com porcas flangeadas e não flangeadas, essas ranhuras de esferas atendem às necessidades de aplicações de movimento multieixo de alta precisão.
Seletor de produto
Disponíveis com ou sem chavetas, essas ranhuras de esferas oferecem movimento linear de alta velocidade e antifricção em altas cargas de torção.
Seletor de produto
Otimize seu projeto com uma solução de ranhura de esferas personalizada.
As ranhuras de esferas da Thomson permitem um movimento rotativo e linear em um único eixo, oferecendo versatilidade em uma série de aplicações industriais.
Oferecendo alta confiabilidade e expectativa de vida sob condições variadas de operação, as ranhuras de esferas da Thomson são ideais para aplicações que exigem alta velocidade, vibração, carga de choque, requisitos de posicionamento preciso e altas cargas de torção.
Nem todo design de movimento linear pode atender às especificações ideais usando ranhuras de esferas padrão. Nesses casos, a Thomson oferece seus serviços de engenharia para ajudá-lo a personalizar as ranhuras de esferas, atender às suas necessidades exatas e manter seu projeto funcionando sem problemas.
A Thomson oferece muitos recursos on-line para ajudá-lo, não importa onde você esteja no processo de decisão de compra:
To further optimize performance and extend the lifespan of precision ball splines in various environments, three different coating options are available. Learn the benefits each coating provides in this video.

| Precision Ball Splines | 4046 KB | |
| Precision Ball Splines | 4028 KB | |
| Precision Ball Splines | 3750 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB | |
| Miniature Components and Systems | 1851 KB |
| Precision Ball Splines | 142 KB |
Diameter
Active Races
Keyway
The nominal diameter of the ball spline.
Number of active races.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer Service