Skip to content Skip to navigation
Visão geral
Ranhuras de esferas de precisão

Ranhuras de esferas de precisão

Disponíveis com porcas flangeadas e não flangeadas, essas ranhuras de esferas atendem às necessidades de aplicações de movimento multieixo de alta precisão.

Seletor de produto
Ranhuras de esferas de serviço pesado

Ranhuras de esferas de serviço pesado

Disponíveis com ou sem chavetas, essas ranhuras de esferas oferecem movimento linear de alta velocidade e antifricção em altas cargas de torção.

Seletor de produto

Opções de ranhura de esferas personalizadas

Personalização da ranhura de esferas

Otimize seu projeto com uma solução de ranhura de esferas personalizada.

Saiba mais

As ranhuras de esferas da Thomson permitem um movimento rotativo e linear em um único eixo, oferecendo versatilidade em uma série de aplicações industriais.

Por que as ranhuras de esferas da Thomson?

Oferecendo alta confiabilidade e expectativa de vida sob condições variadas de operação, as ranhuras de esferas da Thomson são ideais para aplicações que exigem alta velocidade, vibração, carga de choque, requisitos de posicionamento preciso e altas cargas de torção.

Opções de personalização

Nem todo design de movimento linear pode atender às especificações ideais usando ranhuras de esferas padrão. Nesses casos, a Thomson oferece seus serviços de engenharia para ajudá-lo a personalizar as ranhuras de esferas, atender às suas necessidades exatas e manter seu projeto funcionando sem problemas.

Onde você pode começar?

A Thomson oferece muitos recursos on-line para ajudá-lo, não importa onde você esteja no processo de decisão de compra:

Localizar um produto

Diameter

Active Races

Keyway

back to top