- Elevadores de cadeiras de rodas
- Auxiliares de elevação
- Adaptação para deficiê...
Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
A Thomson introduz os benefícios da sincronização de várias colunas de elevação usando um único dispositivo de controle. Este vídeo mostra como zerar os dispositivos de retorno do codificador em todas as colunas, mesmo sem carregamento de compensação. Pode ser usado em aplicações como grandes estações de trabalho ergonômicas ou leitos de mesas médicas.
Otimize seu projeto com uma solução de coluna de elevação personalizada.
Ideais para aplicações médicas e ergonômicas que requerem movimento telescópico, as colunas de elevação são soluções de elevação autoportantes e ajustáveis em altura em um pacote compacto e pré-alinhado.
Thomson lifting columns are designed for smooth, quiet and fast operation, and offer an excellent extension-to-retraction ratio, resulting in the maximum range of motion in a minimal footprint. These flexible, linear motion solutions are based on anodized extruded aluminum profiles which slide into each other. A high moment load capacity, large holding-capacity-to-frame-size ratio and the ability to use a single unit for a center load or multiple units linked together allow for numerous design configurations.
A Thomson introduz os benefícios da sincronização de várias colunas de elevação usando um único dispositivo de controle. Este vídeo mostra como zerar os dispositivos de retorno do codificador em todas as colunas, mesmo sem carregamento de compensação. Pode ser usado em aplicações como grandes estações de trabalho ergonômicas ou leitos de mesas médicas.
Kyle Thomson, Gerente da Linha de Produtos de Colunas de Elevação, discute várias aplicações médicas e ergonômicas para as colunas de elevação Thomson e fornece detalhes sobre as muitas funcionalidades e benefícios da tecnologia de coluna. Incluída também está uma entrevista com um engenheiro de produção da Videojet que explica como eles integram as colunas de elevação em seus processos de fabricação para aumentar a segurança dos funcionários.
Para ajudar a mover os produtos de impressão a jato de tinta e marcação a Laser de uma estação para outra durante a montagem, a Videojet superou o ajuste de altura e os desafios ergonômicos relacionados com a ajuda das colunas de elevação Thomson.
Com a elevação vertical necessária em uma ampla variedade de equipamentos médicos, onde a acessibilidade e o conforto podem melhorar o atendimento e os resultados do paciente, as colunas de elevação fornecem uma solução ideal. Essas aplicações incluem elevadores para cadeiras de rodas, mesas de exame e cadeiras de dentista ou estações de enfermagem ajustáveis e instrumentos ópticos, como tonômetros sem contato.
Comparação de Modelo |
LC1600 | LC2000 | LC3000 |
---|---|---|---|
Descrição | Extrusão de duas peças com 1600 N de capacidade de carga, ideal para aplicações sensíveis ao custo onde a relação extensão/retração não é tão crítica. | Extrusão de três peças com 2000 N de capacidade de carga e um mecanismo de fuso telescópico para fornecer uma relação extensão/retração ideal. | Extrusão de três peças com mecanismo de acionamento de rolamento para permitir uma capacidade de carga de 3000 N e carregamento de momento alto. |
Tipo de parafuso | Trapezoidal |
Parafuso de avanço
|
Parafuso esférico |
Peso | Melhor | Bom | Bom |
Operação silenciosa | Melhor | Bom | Bom |
Relação extensão/retração | Bom | Melhor | Um movimento mais perfeito |
Comprimento retraído mínimo | Bom | Melhor | Um movimento mais perfeito |
Capacidade de carga | Bom | Um movimento mais perfeito | Melhor |
Capacidade de torque de carga | Bom | Bom | Melhor |
Ciclo de trabalho | Bom | Melhor | Bom |
Velocidade | Um movimento mais perfeito | Melhor | Bom |
Proteção de Meio de Curso | Sim | Não* | Não* |
* Proteção contra sobrecarga no meio do curso disponível com o uso do Controle DCG.
LC Series Lifting Columns | 1078 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1078 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1087 KB | |
LC Series Lifting Columns | 1159 KB |
Atuadores Lineares | 7067 KB | |
Atuadores Lineares | 7159 KB | |
Atuadores Lineares | 5661 KB | |
Atuadores Lineares | 3296 KB | |
Atuadores Lineares | 3264 KB |
Family
Voltage
Drive Type
Load
Travel Rate (No Load)
Maximum Stroke
Feedback Option
Connection Option
Choose by product family.
The nominal voltage required to operate the actuator.
Actuators use three different types of screws depending on the configuration and load requirements of the actuator.
The load rating is the minimum amount of force the actuator will provide during its lifetime.
DC actuators have a direct load/speed relationship. As the load increases, the speed of the dc actuators decreases. There are curves on each product in the catalog to show the speed from no load to full rated load.
The maximum speed of the system without any load.
This value is the maximum extension of the actuator system itself. Your max application length should be within the selected range. Each system, however, can be ordered in shorter standard or customizable lengths.
The connection to the motor.
This part number is not available for sale online but may still be available for sale. Click here to contact Thomson Customer Support.
Customer ServiceColunas de Elevação LC1600 | — | — | |
Colunas de Elevação LC2000 | — | — | |
Colunas de Elevação LC3000 | — | — |
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].