Skip to content Skip to navigation
Profile linear guide rail 400 series

Profile linear guide rail 400 series

Profilowana liniowa prowadnica szynowa serii 400 jest najnowszym produktem dodanym do asortymentu prowadnic liniowych firmy Thomson. Produkty serii 400 są ekonomicznymi szynowymi, profilowanymi rozwiązaniami transportowymi przeznaczonymi do zastosowań, w których koszty odgrywają istotną rolę. Zaprojektowano je jako bezpośrednie zamienniki, których obwiednia i schemat otworów są zgodne ze standardami branżowymi. Układy łożyskowe z dwustronną bieżnią kulkową charakteryzują się podatnością podczas montażu oraz identyczną nośnością we wszystkich kierunkach. Zarówno w przypadku sanek z koszykiem, jak i bez koszyka wykorzystywana jest szyna o takiej samej konstrukcji. Umożliwia to efektywne wykorzystywanie zapasów, ponieważ wystarczy mieć na składzie tylko jeden typ szyn pasujący do obu typów sanek.

Przegląd

Dane techniczne prowadnic serii 400 z prowadzeniem kulkowym:

Asortyment prowadnic serii 400 z prowadzeniem kulkowym/koszykiem kulkowym
Szerokość Standardowe Wąskie
Długość   Długie   Długie   Długie Krótkie Kompaktowe
Wysokość         Wysokie Wysokie    
Oznaczenie A B C D E F G K
Wymiar
(mm)
15 X X X X X   X  
20 X X X     X X X
25 X X X X X X X X
30 X X X X X X X  
35 X X X X X X X  
45 X X X X X X    
55 X X X X X X    

Najważniejsze cechy prowadnic serii 400 z prowadzeniem kulkowym:


  • Polimerowa rurka powrotna kulek ogranicza hałas i drgania, a jednocześnie zachowuje smarowanie.
  • Standardowe dwuwargowe uszczelnienia końcowe oraz uszczelnienia wzdłużne zachowują smarowanie i zabezpieczają łożysko przed zanieczyszczeniem.
  • Kanaliki smarowe kierują smar do poszczególnych bieżni kulkowych, maksymalizując skuteczność smarowania.
  • Dwustronne bieżnie kulkowe układu łożyskowego nachylone są pod kątem 45°, co skutkuje identyczną nośnością we wszystkich kierunkach.
  • Opcjonalny koszyk kulkowy serii 413 powoduje zwiększenie płynności przesuwu i zmniejszenie hałasu przy większych prędkościach, a także zapewnia indywidualne zbiorniki smaru.
  • Opcjonalne chromowanie twarde zapewniające odporność na korozję.
  • Dodatkowe akcesoria: gumowa wycieraczka i metalowy zgarniacz.

Find a Part

Dynamic Load Rating@100 km Travel Life

NN

Assembly Height Tolerance

Carriage Type

Carriage Style

Product Family

Size

Preload

Corrosion Resistant Option

Static Roll

NmNm

Static Pitch

NmNm

Static Yaw

NmNm

Accessories

Extended Standards Options

Grease Options

back to top