Skip to content Skip to navigation
Seria 500 z prowadzeniem kulkowym

Seria 500 z prowadzeniem kulkowym

Prowadnice liniowe z prowadzeniem kulkowym serii 500 firmy Thomson zapewniają długą żywotność, wyjątkową sztywność, wysokie obciążenia dynamiczne i statyczne, wyrównywanie wysokich obciążeń chwilowych, wysoką dokładność przesuwu, różne możliwości uszczelnień oraz smarowania wlotu. Pozwala to na modyfikacje w miejscu pracy oraz wymienność z częściami firm konkurencyjnych. Większe dokładności maszyny i sztywność zmniejszają drgania oraz wydłużają żywotność maszyny i narzędzia. Ma to bezpośredni wpływ na efektywność operacyjną, co przekłada się na oszczędność kosztów dla użytkownika.

Prowadnice liniowe z prowadzeniem kulkowym serii 500 produkowane są z wysokojakościowej stali łożyskowej.  Prawie wszystkie sanki, szyny, i elementy toczne są hartowane. Element krańcowy jest wykonany z bardzo mocnego nylonu ze wzmocnieniem szklanym oraz z uszczelką z kauczuku nitrylowego. Dokładne kontrole jakości pozwalają zapewnić stałe właściwości materiałów od początku, co gwarantuje z naszej strony dostawę produktu o najwyższej jakości.

Przegląd

Dane techniczne prowadnic serii 500 z prowadzeniem kulkowym

Typ/rozmiar
sanek
(mm)
Standard Wąski
Std Std
Długi
Std Std
Długi
Wysoki Wysoki
Długi
Krótki 
15 X X X X
20 X X X X X
25 X X X X X
30 X X X X X X
35 X X X X X X
45 X X X X
Wersja A B C D E F G

Właściwości prowadnic z prowadzeniem kulkowym serii 500

  • Większa prostość szyn dzięki zaawansowanej technologii szlifowania
  • Łatwy montaż i większa dokładność dzięki szynom przelotowym do 6 metrów
  • Bezzakłóceniowy, spokojny ruch dzięki opatentowanym, dodanym, kształtowanym ścieżkom zwrotnym i zoptymalizowanym geometriom
  • Dłuższa żywotność środków smarujących dzięki wbudowanym gniazdom smarowym na ścieżce zwrotnej
  • Dostępne różne typy i rozmiary sanek
  • Uszczelki modułowe, modyfikowane w miejscu pracy
  • Wersje szyn i sanek dostępne z magazynu lub w krótkim czasie dostawy
  • Dopasowanie do indywidualnych potrzeb dzięki rozbudowanej ofercie akcesoriów
  • Zastępuje AccuGlide

Typowe zastosowania prowadnic z prowadzeniem kulkowym serii 500

  • Precyzyjne przyrządy pomiarowe
  • Roboty przemysłowe
  • Wyposażenie do przetwarzania żywności
  • Automatyka przemysłowa
  • Wyposażenie narzędzi maszynowych
  • Obróbka materiałów

 

Find a Part

Dynamic Load Rating@100 km Travel Life

NN

Assembly Height Tolerance

Carriage Type

Carriage Style

Product Family

Size

Preload

Corrosion Resistant Option

Static Roll

NmNm

Static Pitch

NmNm

Static Yaw

NmNm

Accessories

Extended Standards Options

Grease Options

CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models

back to top