Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Las guías lineales de bolas serie 500 de Thomson brindan vida útil prolongada, rigidez excepcional, capacidades altas de carga dinámica y estática, ajuste para cargas de momento altas, gran exactitud en el funcionamiento, varias opciones de sellado y varias opciones de graseras para lubricación. Esto permite modificaciones de campo en el sitio e intercambiabilidad con los productos que ofrecen los competidores. La exactitud y la rigidez mejoradas de la máquina reducen la vibración y prolongan la vida útil de las máquinas y de las herramientas. Esto tiene un efecto directo sobre la eficiencia operacional, lo cual se traduce en ahorro de costes para el usuario.
Las guías lineales de bolas serie 500 se producen con acero para rodamientos de alta calidad. Casi todos los carros, rieles y elementos rodantes son endurecidos. La cubierta de extremo está construida con nylon relleno de vidrio de alta resistencia con sello de caucho nitrilo. Se aplican estrictos controles de calidad para asegurar la uniformidad de materiales desde el origen, lo cual nos permite asegurar que entregamos un producto de máxima calidad.
| Tipo/Tamaño de carro (mm) |
Estándar | Estrecho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Est. | Est. Long |
Est. | Est. Largo |
Alto | Alto Largo |
Corto | |
| 15 | X | X | X | X | |||
| 20 | X | X | X | X | X | ||
| 25 | X | X | X | X | X | X | |
| 30 | X | X | X | X | X | X | |
| 35 | X | X | X | X | X | X | |
| 45 | X | X | X | X | |||
| Estilo | A | B | C | D | E | F | G |
| Profile Rail Linear Guides | 7210 KB | |
| Profile Rail Linear Guides | 6259 KB | |
| Profile Rail Linear Guides Catalog | 6522 KB | |
| Profile Rail Linear Guides Catalog | 7348 KB | |
| Profile Rail Linear Guides Catalog | 4508 KB |
| Profile Rail Ball Carriage Styles | 694 KB | |
| 500 Series Independent Slide Test Report | 249 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
