Skip to content Skip to navigation
Tollobelt (Legacy)

Tollobelt (Legacy)

Siłowniki beztłoczyskowe nadziemne Tollobelt marki Thomson dostępne są w systemie z napędem pasowym i prowadzeniem kulkowym sprawdzonym w licznych zastosowaniach wymagających dużej prędkości. Te lekkie systemy beztłoczyskowe można zsynchronizować za pomocą wału pośredniego i zamontować do czterech wózków danego zespołu.

Przegląd

Dane techniczne modeli Tollobelt (Legacy):

Dane techniczne / rozmiar wału TBR1 TBR2 TBR3 TBR4
Waga na wózek: kg (funty) 3,5 (7,7) 3,5 (7,7) 3,5 (7,7) 3,5 (7,7)
Maks. prędkość na wejściu: obr./min (obr./s) 1250 (20,8) 1250 (20,8) 1250 (20,8) 1250 (20,8)
Ruch: mm/obr. (cale/obr.) 240 (9,5) 240 (9,5) 240 (9,5) 240 (9,5)
Temperatura otoczenia: °C (°F) od -20 do 70
(od -4 do 158)
od -20 do 70
(od -4 do 158)
od -20 do 70
(od -4 do 158)
od -20 do 70
(od -4 do 158)
Waga z pojedynczym wózkiem:
kg/m (funty/cale)
11,5 + L x 6,3
(0,6 + L x 0,4)
13,5 + L x 9,1
(0,8 + L x 0,5)
13,5 + L x 16,3
(0,8 + L x 0,9)
13,5 + L x 16,3
(0,8 + L x 0,9)
Maks. suw: m (cale) 15 (591) 20 (787) 20 (787) 20 (787)
Maks. Fx: N (funt-siła) 800 (180) 1250 (281) 1250 (281) 1250 (281)
Maks. Fz: N (funt-siła) 3000 (674) 6000 (1349) 6000 (1349) 6000 (1349)
Maks. prędkość: m/s (cale/s) 5 (197) 5 (197) 5 (197) 5 (197)
Powtarzalność: ± mm (cale) 0,5 (0,2) 0,5 (0,2) 0,5 (0,2) 0,5 (0,2)
Rozdzielczość: mm (cale) 1 (0,04) 1 (0,04) 1 (0,04) 1 (0,04)

Najważniejsze cechy modeli Tollobelt (Legacy):

  • Lekkie urządzenie napędzane pasowo w czterech rozmiarach
  • Wytłaczany profil aluminiowy
  • Łatwy montaż
  • Wózki z łożyskami kulkowymi
  • Dostępne odpowiednie przekładnie
  • Urządzenia można synchronizować za pomocą wałków pośrednich
  • Możliwość zastosowania od jednego do czterech wózków
back to top