Skip to content Skip to navigation
Jednostki liniowe MF-B (Movoparts)

Jednostki liniowe MF-B (Movoparts)

Prowadnice siłownika beztłokowego Movopart z opcją podwójnych sanek. Wersje z prowadnicami rolkowymi z tej rodziny produktów zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić średnią dokładność, prędkość oraz wydajność naporu przy zachowaniu niskiego tarcia.

Rozciągacz taśmy pokrywającej wydłuża jej żywotność. Taśma chroni śrubę oraz prowadnicę przed zanieczyszczeniami oraz eliminuje konieczność nastawiania naciągu wraz ze zużyciem.

Przegląd

Dane techniczne modeli MF-B (Movoparts):

Dane techniczne / rozmiar wału M55 M75 M100
Wymiary profilu (szer. x wys.): mm (cale) 58 x 55
(2,3 x 2,2)
86 x 75
(3,4 x 3,0)
108 x 100
(4,3 x 3,9)
Rodzaj pasa: 22-STD, SM5-HP STD5-40 STD8-50
Maks. długość suwu: mm (cale) 7000 (276) 12 000 (472) 12 000 (472)
Maks. prędkość: m/s (cale/s) 5,0 (197) 5,0 (197) 5,0 (197)
Maks. przyspieszenie: m/s2 (cale/s2) 40 (1575) 40 (1575) 40 (1575)
Powtarzalność: mm (cale) 0,1 (0,004) 0,1 (0,004) 0,1 (0,004)
Maks. prędkość na wejściu: obr./min (obr./s) 2850 2300 1700
Zakres temperatur: °C (°F) od -20 do 70
(od -4 do 158)
od -20 do 70
(od -4 do 158)
od -20 do 70
(od -4 do 158)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fx): N (funt-siła)
< 2,5 m/s
> 2,5 m/s

400 (89,9)
200 (45)

900 (202)
450 (101)

1250 (281)
625 (141)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fy): N (funt-siła) 750 (169) 1750 (393) 4000 (899)
Maks. obciążenie dynamiczne (Fz): N (funt-siła) 750 (169) 1750 (393) 4000 (899)
Maks. moment obciążenia dynamicznego Mx:
Nm (funt-siła/cal)
5 (44,3) 16 (142) 43 (381)
Maks. moment obciążenia dynamicznego My:
Nm (funt-siła/cal)
29 (257) 84 (744) 280 (2478)
Maks. moment obciążenia dynamicznego Mz:
Nm (funt-siła/cal)
29 (257) 84 (744) 280 (2478)
Maks. siła wału napędowego Frd:
N (funt-siła)
200 (45) 600 (135) 1000 (225)
Maks. siła wału napędowego Mta:
Nm (funt-siła/cal)
12 (106) 30 (266) 45 (398)
Średnica koła pasowego: mm (cale) 33,4 (1,3) 41,4 (1,6) 56,02 (2,2)
Suw na jeden obrót wału: mm (cale) 105 (4,13) 130 (5,12) 176 (6,93)
Waga: kg (funty)
urządzenia przy zerowym suwie
na każde 100 mm suwu
wózka

4,8 (10,6)
0,53 (1,17)
1,20 (2,65)

7,5 (16,5)
0,88 (1,94)
2,0 (4,41)

11,61 (25,6)
1,43 (3,15)
2,20 (4,85)

Najważniejsze cechy modeli MF-B (Movoparts):

  • Solidne i niezawodne
  • Możliwość montażu we wszystkich kierunkach
  • Opatentowane wewnętrzne samoregulujące prowadnice ślizgowe o kształcie graniastosłupa
  • Samoregulująca taśma ochronna ze stali nierdzewnej
  • Wsporniki do montażu wyłącznika krańcowego do szczeliny T
  • Obciążenia wzdłużne wózka do 5000 N
  • Modułowe stopy montażowe
  • Odporne na zmywanie
  • Różne rozmiary siodeł
  • Brak przywierania i poślizgu
  • Niski moment obrotowy napędu
  • Niskie tarcie
  • Prowadnica bez luzów
  • Duża prędkość

Find a Part

The Linear Motion Systems Product Selector is Temporarily Unavailable

Click the button below to use the newest edition of our industry's most advanced sizing and selection tool for linear motion system: LinearMotioneering.

Image above: The LinearMotioneering Landing Page

CAD modele

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top