Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Siłownik Electrak 1 to całkowicie niezależna i uszczelniona konstrukcja do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Funkcjonalnie modele te są łatwo wymienialne na cylindry hydrauliczne lub pneumatyczne o podobnych rozmiarach. Używane w zastosowaniach pracy przerywanej, siłowniki Electrak 1 zapewniają stałą i powtarzalną wydajność w większości wymagających warunków roboczych, w tym w warunkach skrajnej temperatury i wilgotności.
Parametry robocze | Electrak 1 | Electrak 1SP |
---|---|---|
Napięcie zasilania (VDC) | 12, 24, 36 | |
Maksymalna długość skoku: mm (cale) | 150 (6,0) | |
Maksymalne obciążenie dynamiczne: N (lbf) | (75) | |
Maksymalne obciążenie statyczne: N (lbf) | 1300 (300) | |
Maksymalna prędkość bez obciążenia: mm/s (cale/s) | 75 (3,0) | |
Maksymalna prędkość przy pełnym obciążeniu: mm/s (cale/s) |
52 (2,1) | |
Cykl pracy przy pełnym obciążeniu w temperaturze 25 ºC (77 ºF) |
25% | |
Typ śruby | trapezowa | |
Temperatura robocza: ºC (ºF) | -25 do +65 (-15 do +150) | |
Zabezpieczenie końca skoku | Wyłączniki krańcowe | Nie |
Potencjometr sprzężenia zwrotnego | brak | 10 kΩ |
Klasa ochrony | IP65 | |
Pasujące moduły sterowania | Zależnie od modelu Użyj naszego narzędzia wyboru modelu |
Thomson Electrak® Marine Actuators | 1491 KB |
Linear Actuators | 7067 KB | |
Linear Actuators | 5661 KB | |
Linear Actuators | 4558 KB | |
Linear Actuators | 2688 KB | |
Linear Actuators | 7159 KB | |
Linear Actuators | 3296 KB |
Electrak LA-FA-IA Installation Manual | 282 KB | |
Electrak LA-FA-IA Installation Manual | 1559 KB | |
Electrak 1 Series Installation & Operation Manual | 2222 KB |
To download the models below, you will need to sign in.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].