XD48B200-0200LXXRMMSN

XD48B200-0200LXXRMMSN

Siłownik, Electrak XD, 48 Vdc, Obciążenie dynamiczne: 20 kN @ 20 mm/s, 600 mm, Maksymalna długość skoku: 200 mm, Sterowanie: przełączanie silnika sygnałem niskiego poziomu

Czas realizacji:  8 Tygodnie Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$2106.00 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Electrak® XD – siłownik liniowy dużej mocy z wiodącymi na rynku opcjami skoku, obciążenia i sterowania, które najlepiej zastępują elementy hydrauliczne
  • Niezrównana odporność na warunki środowiskowe. Stopnie ochrony IP69K (statyczny), IP67 (statyczny) i IP66 (dynamiczny) potwierdzają odporność siłowników Electrak XD na najtrudniejsze warunki.
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
A 453.2 mm
B1 16.1 mm
B2 25.3 mm
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 16.2 mm
C1 27.1 mm
C2 14.9 mm
C3 44.5 mm
S 200,0 mm (7,874 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Pozycja przejściówki Standardowe
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
Skok znamionowy 200,00 mm / 7,87 in
Ochrona w połowie skoku Elektroniczne monitorowanie obciążenia
Typ śruby Kulowa
Temperatura maks. 70 °C / 158 °F
Temperatura min. -40 °C / -40 °F
Monitorowanie temperatury Yes
Napięcie 48 Vdc
Maksymalny pobór prądu 14,0 amp
Masa 12,900 kg / 28,440 lbs
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
Obciążenie dynamiczne 20 000 N / 4 496 lbf
Obciążenie statyczne 32 000 N / 7 194 lbf
Prędkość maks. 20,00 mm/s / 0,79 in/s
Prędkość min. 20,00 mm/s / 0,79 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?