XD24B200-0450PLSRMMMM

XD24B200-0450PLSRMMMM

Siłownik, Electrak XD, 24 Vdc, Obciążenie dynamiczne: 20 kN @ 20 mm/s, 600 mm, Maksymalna długość skoku: 450 mm, Sterowanie: przełączanie silnika sygnałem niskiego poziomu + programowane wyłączniki krańcowe końca skoku

Czas realizacji:  3 Tygodnie*
$2843.95 szt.**

  • Electrak® XD – siłownik liniowy dużej mocy z wiodącymi na rynku opcjami skoku, obciążenia i sterowania, które najlepiej zastępują elementy hydrauliczne
  • Niezrównana odporność na warunki środowiskowe. Stopnie ochrony IP69K (statyczny), IP67 (statyczny) i IP66 (dynamiczny) potwierdzają odporność siłowników Electrak XD na najtrudniejsze warunki.
  • Przetestowano w mgle solnej przez 500 godzin
  • Certyfikaty RoHS i REACH (UE). Certyfikat CE.
  • Opcjonalne sterowanie ręczne i zwalnianie hamulca
  • Standardowa aktywacja mechanizmu zapobiegającego obracaniu się
  • Zintegrowane opcjonalne tłumienie obciążeń udarowych
  • Konstrukcja silnika bezszczotkowego dla zwiększenia cyklu pracy i żywotności

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 746,8 mm (29,402 in)
B1 16,1 mm (0,634 in)
B2 68,9 mm (2,713 in)
B3 35,0 mm (1,378 in)
B4 16,2 mm (0,638 in)
C1 27,1 mm (1,067 in)
C2 14,9 mm (0,587 in)
C3 44,5 mm (1,752 in)
S 450,0 mm (17,717 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Pozycja przejściówki Obrócone o 90 stopni
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
Materiał Stop cynku z powłoką elektrolityczną, aluminium z twardą powłoką anodowaną, stal nierdzewna
Skok znamionowy 450,00 mm / 17,72 in
Ochrona w połowie skoku Elektroniczne monitorowanie obciążenia
Typ śruby Kulowa
Temperatura maks. 70 °C / 158 °F
Temperatura min. -40 °C / -40 °F
Monitorowanie temperatury Yes
Napięcie 24 Vdc
Maksymalny pobór prądu 28,0 amp
Ciężar 15,600 kg / 34,392 lbs
Zintegrowane sterowanie silnikiem Yes
Elektroniczne monitorowanie obciążenia Yes
Sterowanie Przełączanie niskiego poziomu
Sprzężenie zwrotne None
Z numerem seryjnym Yes
Inteligentne uruchamianie Yes
Tolerancja skoku 1,200 mm / 0,047 in
Zawiera płyny No
Powrotny No
Gwarancja 12 miesięcy

Parametry

Maks. prędkość i natężenie prądu a obciążenie

Parametry Wartość
Obciążenie, dynamiczne 20 000 N / 4 496 lbf
Obciążenie, statyczne 32 000 N / 7 194 lbf
Prędkość maks. 16,00 mm/s / 0,63 in/s
Prędkość min. 16,00 mm/s / 0,63 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: