XD24B080-0650CNORMMSN
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Siłownik, Electrak XD, 24 Vdc, Obciążenie dynamiczne: 8,0 kN @ 50 mm/s, 1000 mm, Maksymalna długość skoku: 650 mm, Sterowanie: Sterowanie przez magistralę CAN J1939 + sterowanie prędkością w otwartej pętli (obejmuje diagnostykę, sprzężenie zwrotne pozycji, prędkości i poboru prądu oraz sygnalizację przeciążenia)
*Wraz ze wzrostem wielkości zamówień czasy ich realizacji mogą się wydłużać. Podane czasy realizacji (w dniach roboczych lub tygodniach) nie obejmują czasu transportu.
**Koszty związane z wysyłką, opakowaniem, podatkami/importem i dodatkowymi opłatami nie są uwzględnione.
- Electrak® XD – siłownik liniowy dużej mocy z wiodącymi na rynku opcjami skoku, obciążenia i sterowania, które najlepiej zastępują elementy hydrauliczne
- Niezrównana odporność na warunki środowiskowe. Stopnie ochrony IP69K (statyczny), IP67 (statyczny) i IP66 (dynamiczny) potwierdzają odporność siłowników Electrak XD na najtrudniejsze warunki.
- Przetestowano w mgle solnej przez 500 godzin
- Certyfikaty RoHS i REACH (UE). Certyfikat CE.
- Opcjonalne sterowanie ręczne i zwalnianie hamulca
- Standardowa aktywacja mechanizmu zapobiegającego obracaniu się
- Zintegrowane opcjonalne tłumienie obciążeń udarowych
- Konstrukcja silnika bezszczotkowego dla zwiększenia cyklu pracy i żywotności