SSJM40OPN-NBA

SSJM40OPN-NBA
Łożyska kulkowe Super Smart, JIS

SSJ, Łożysko Ball Bushing, 40 mm, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Otwarte, do zastosowań z pełnym podparciem, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  5 dni*

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
a 50,00 ° (50,000 °)
C 80,00 mm (3,150 in)
C1 60,50 mm (2,382 in)
C2 2,10 mm (0,083 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
D 60,00 mm (2,362 in)
E 20,00 mm (0,787 in)
F 3,00 mm (0,118 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Regulowana
Zamknięte/otwarte Otwarte
Łożysko nylonowe lub naprzemienne łożysko nylonowe Alternating Nylon Balls
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Niesamonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 0,315 kg / 0,694 lbs
Średnica nominalna 40 mm / 1,575 in
Średnica zewnętrzna 60 mm / 2,362 in
Długość 80 mm / 3,150 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 6850 N / 1 539,941 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: