SSJM16-NBLLRP

SSJM16-NBLLRP
Łożyska kulkowe Super Smart, JIS

SSJ, Łożysko Ball Bushing, 16 mm, Not Self-Aligning, Adjustable, Zamknięte, do zastosowań z końcowym podparciem, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  5 dni*

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
C 37,00 mm (1,457 in)
C1 26,50 mm (1,043 in)
C2 1,60 mm (0,063 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
D 28,00 mm (1,102 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Regulowana
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Opcja smarowania LL
Łożysko nylonowe lub naprzemienne łożysko nylonowe Nylon Balls
Pakiet rolek Pakiet rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Niesamonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 0,03 kg / 0,066 lbs
Średnica nominalna 16 mm / 0,630 in
Średnica zewnętrzna 28 mm / 1,102 in
Długość 37 mm / 1,457 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 220 N / 49,458 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: