SSEM40OPNWW-NB

SSEM40OPNWW-NB
Łożyska kulkowe Super Smart, metryczne

SSE, Łożysko Ball Bushing, 40 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Otwarte, do zastosowań z pełnym podparciem, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  Następnego dnia*

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
a 54,00 ° (54,000 °)
C 80,00 mm (3,150 in)
C1 60,76 mm (2,392 in)
C2 2,15 mm (0,085 in)
d 40,00 mm (1,575 in)
D 62,00 mm (2,441 in)
E 19,00 mm (0,748 in)
F 3,00 mm (0,118 in)
T 1,50 mm (0,059 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Regulowana
Zamknięte/otwarte Otwarte
Łożysko nylonowe lub naprzemienne łożysko nylonowe Nylon Balls
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia WW
Ciężar 0,315 kg / 0,694 lbs
Średnica nominalna 40 mm / 1,575 in
Średnica zewnętrzna 62 mm / 2,441 in
Długość 80 mm / 3,150 in

Parametry

Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 1370 N / 307,988 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: