SSEM30OPN-NBARP

SSEM30OPN-NBARP
Łożyska kulkowe Super Smart, metryczne

SSE, Łożysko Ball Bushing, 30 mm, Open, Self-Aligning, Adjustable, Otwarte, do zastosowań z pełnym podparciem, Not Corrosion Resistant

Czas realizacji:  Następnego dnia*

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
a 55,00 ° (55,000 °)
C 68,00 mm (2,677 in)
C1 52,16 mm (2,054 in)
C2 1,85 mm (0,073 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
D 47,00 mm (1,850 in)
E 13,70 mm (0,539 in)
F 3,00 mm (0,118 in)
T 2,00 mm (0,079 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Regulowana
Zamknięte/otwarte Otwarte
Łożysko nylonowe lub naprzemienne łożysko nylonowe Alternating Nylon Balls
Pakiet rolek Pakiet rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Ciężar 0,163 kg / 0,359 lbs
Średnica nominalna 30 mm / 1,181 in
Średnica zewnętrzna 47 mm / 1,850 in
Długość 68 mm / 2,677 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 4150 N / 932,957 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: