PR2402-2A65-08SCS - Produkt przestarzały

Produkt PR2402-2A65-08SCS jest obecnie elementem przestarzałym.

PR2402-2A65-08SCS
PR2402-2A65-08SCS

Obsolete - Actuator, Electrak Pro, 24 Vdc, 250 lbf, 8 in, Connector, 1.70 in/s Travel Rate @ Full Load, Silver


  • Designed for heavy duty operation, IP66 protection
  • Optimized overall envelope with minimal retracted length
  • Durable and corrosion resistant aluminum housing
  • Cover tube and extension tube in stainless steel
  • Maintenance free

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[A]14.2 in
[S]8 in

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Anti-rotationNo 
ColorSilver 
ConnectionConnector 
IP RatingIP66 
Manual OverrideNo 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Nominal Stroke8 in
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadElectronic 
Screw TypeAcme 
Temperature Max185 °F
Temperature Min-40 °F
Voltage24 Vdc 
Weight7.6 lb

Parametry

ParametryWartość
Duty Cyle25 %
Load, Dynamic250 lbf
Load, Static, Max500 lbf
Travel Rate @ Full Load1.7 in/s
Travel Rate @ No Load2 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: