MM05-CRDP - Produkt przestarzały

Produkt MM05-CRDP jest obecnie elementem przestarzałym.

MM05-CRDP
Miniaturowe łożyska kulkowe, metryczne

MM, Łożysko Ball Bushing, 5 mm, Self-Aligning, Corrosion Resistant, Brak pierścienia zgarniającego


Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
C 22.00 mm (0.866 in)
C1 14.20 mm (0.559 in)
C2 1.10 mm (0.043 in)
d 5.00 mm (0.197 in)
D 12.00 mm (0.472 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Regulowane/nieregulowane Nieregulowane
Zamknięte/otwarte Zamknięte
Opcja łożyska odpornego na korozję LBBB.Ball.CorrisionResistant
Opcja smarowania DP
Pakiet rolek Brak pakietu rolek
Sklasyfikowane jako przeznaczone do kontaktu z żywnością Nieprzeznaczone do kontaktu z żywnością
Samonastawność Samonastawne
Pojedyncze/podwójne Pojedyncze
Temperatura maks. 85 °C / 185 °F
Użyć z klasą wału MM
Pierścienie zgarniające, uszczelnienia
Średnica nominalna 5 mm / 0,197 in
Średnica zewnętrzna 12 mm / 0,472 in
Długość 22 mm / 0,866 in

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Obciążalność dynamiczna 119 N / 26,752 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: