KGS-2505-P3-RH-X-6000.00-X-R-0

KGS-2505-P3-RH-X-6000.00-X-R-0
Kulowa śruba pociągowa

Kulowa śruba pociągowa, 25 mm X 5 mm X 6000.00 mm, W prawo, ±12 µm/300mm, Liczba uruchomień: 1

Cięte na długość:

Min.: 26.0 mm  Maks.: 6000.0 mm  Z dokładnością do 0,01 mm


  • W przypadku śrub obrabianych na zamówienie należy dostarczyć rysunek lub opis w celu wyceny obrobionej śruby lub zespołu śruby z nakrętką.
  • Tylko śruba, bez nakrętki kulowej
  • Śruby obrabiane można zamawiać z nakrętkami kulowymi i podporami łożyskowymi w dziale Zespół kulowej śruby pociągowej/nakrętki, tutaj.
  • * Patrz produkty powiązane, aby znaleźć warianty kompatybilnych nakrętek kulowych.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
D1 24.60 mm (0.969 in)
D2 21.90 mm (0.862 in)
D3 20.00 mm (0.787 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Średnica 25 mm
Średnica rdzenia 21,900 mm (0,862 in)
Skok gwintu 5,0 mm
Długość śruby gwintowanej 6 000 mm
Materiał śruby Stal stopowa
Kierunek gwintu W prawo
Dokładność skoku gwintu 12 µm/300mm
Liczba uruchomień 1
Typ gwintu Walcowane
Masa całkowita 0,003 kg/mm

Parametry

Parametry
Parametry

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: