K2XEP1.0G10-24V-36

K2XEP1.0G10-24V-36
K2XEP1.0G10-24V-36

Actuator, B-Track, 24 Vdc, 1200 lbf, 36 in

Lead Time:  16 Weeks  *
each**

  • Protective coatings and O-ring seals throughout.
  • Ball Screw with brake design.
  • Ball detent over load clutch.
  • Thermal overload incorporated into the motor.
  • Heavy wall construction
  • Heat treated gears

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[S]36 in

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Anti-rotationNo 
BrakeIntegral Holding Brake 
MaterialCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Screw TypeBall 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-20 °F
UPC Number883680972665 
Voltage24 Vdc 
Weight21 lb

Parametry

ParametryWartość
Duty Cyle50 %
Load, Dynamic1200 lbf
Load, Static, Max3000 lbf

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: