HD12B026-0700SYN1EESD - Produkt przestarzały
Produkt HD12B026-0700SYN1EESD jest obecnie elementem przestarzałym.
This has been replaced by HD12B026-0700SY21EESD as we introduce the next version of Synchronous Control. This represents a significant advance in synchronous control abilities and we are excited to bring this new technology forward! For more information on the differences between SYN and SY2 products, see the Synchronous Control Differences Sheet.Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Siłownik, Electrak HD, 12 Vdc, Obciążenie dynamiczne: kulowa śruba pociągowa, 2,6 kN (585 funtów-siła), Maksymalna długość skoku: 700 mm, Sterowanie: Sterowanie synchronicznePrzewody o długości 0,3 m z luźnymi przewodami
- Electrak® HD — siłownik liniowy o dużej wydajności, wyższej mocy, dłuższym skoku, z wbudowanymi elementami sterującymi. Dostępny z opcjonalną magistralą CAN/CANOpen J1939 i z niezrównaną odpornością na warunki środowiskowe
- Niezrównana odporność na warunki środowiskowe. Stopnie ochrony IP69K (statyczny), IP67 (statyczny) i IP66 (dynamiczny) dowodzą, że siłownik Electrak HD jest odporny na najtrudniejsze warunki.
- Testowany w mgle solnej przez 200 godzin.
- Certyfikaty RoHS i REACH (UE). Certyfikat CE.
- Zintegrowane sterowanie ręczne.
- Zabezpieczenie przeciwobrotowe w standardzie.
- Zintegrowane zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym.
- Cykl pracy 25% przy 25°C