ET24-174-RSNP1S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Siłownik, Electrak Throttle, 24 Vdc, Obciążenie dynamiczne: 130 N (30 funtów-siła), standardowa prędkość, Maksymalna długość skoku: 2 inch, Sterowanie: Czujnik analogowego sprzężenia zwrotnego pozycjiObrócone o 90 stopni w obudowie
*Wraz ze wzrostem wielkości zamówień czasy ich realizacji mogą się wydłużać. Podane czasy realizacji (w dniach roboczych lub tygodniach) nie obejmują czasu transportu.
**Koszty związane z wysyłką, opakowaniem, podatkami/importem i dodatkowymi opłatami nie są uwzględnione.
- Przeznaczony do zastosowań przemysłowych
- Wytrzymała obudowa aluminiowa o szczelności IP69K/IP67
- Powłoka elektroforetyczna zapewniająca odporność na korozję
- Niskie wymagania konserwacyjne
- Zintegrowane opcje elektroniczne
- Wysokie parametry przy niskim koszcie
- Otwory montażowe