D24N2KB5-04M0NN-BEE
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Siłownik, Electrak GX, 24 Vdc, Obciążenie dynamiczne: 9000 N, kulowa śruba pociągowa, 9 mm/s , Maksymalna długość skoku: 4 inch, Sterowanie: Brak
*Wraz ze wzrostem wielkości zamówień czasy ich realizacji mogą się wydłużać. Podane czasy realizacji (w dniach roboczych lub tygodniach) nie obejmują czasu transportu.
**Koszty związane z wysyłką, opakowaniem, podatkami/importem i dodatkowymi opłatami nie są uwzględnione.
- Wytrzymały i niezawodny
- Modele Acme i kulowe śruby pociągowe
- Obciążenie statyczne do 18 kN/4000 funtów-siła
- Obciążenie dynamiczne do 9 kN/2000 funtów-siła
- Sprzęgło przeciążeniowe do ochrony w połowie i na końcu skoku
- Silnik z wyłącznikiem termicznym
- Bezobsługowy