CTL-SPR4-6X1.5M-6IN

CTL-SPR4-6X1.5M-6IN
śruba pociągowa

Dokładność wersji precyzyjnej, 6 mm x 6 mm Lead Screw, W prawo Kierunek gwintu, 6mm in, Bez powłoki

Czas realizacji:  2 Dni Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$30.90 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Skróć:

Min: 1.0 in  Max: 36.0 in  To the nearest 1 in/25.4 mm


  • Tylko śruba, bez nakrętki.
  • Śruby można zamówić przycięte do wskazanej długości.
  • Niestandardowa obróbka końcówki dostępna na życzenie.
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
d 6,0 mm (0,24 in)
L 6,0 mm (0,24 in)
Średnica rdzenia 4.374

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj gwintu śruby pociągowej ACME
Średnica śruby pociągowej 6,00 mm (0,236 in)
Skok gwintu 6,00 mm (0,236 in)
Kierunek gwintu W prawo
Dokładność skoku gwintu 75,0000 µm/300mm (0,0029 in/ft)
Prostość śruby pociągowej 125 µm/300mm (0,005 in/ft)
Materiał śruby pociągowej Stal nierdzewna 300
Powłoka śruby pociągowej Bez powłoki
Maksymalna temperatura 82,2 °C (180 °F)

Parametry

Parametry
Parametry

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?