ALP12-10B5-24D-DE - Produkt przestarzały

Produkt ALP12-10B5-24D-DE jest obecnie elementem przestarzałym.

Product ALP12-10B5-24D-DE is now an obsolete item. Review our current product offering through our Linear Actuator Product Selector.

ALP12-10B5-24D-DE

Siłownik, Electrak 205, 1 x 115 Vac, Obciążenie dynamiczne: 450 kilogramów-siła (1000 funtów-siła), Maksymalna długość skoku: 24 inch, Sterowanie: Wszystkie


    • Wytrzymały, mocny i niezawodny
    • Przedłużka ze stali nierdzewnej
    • Układ napędowy ze śrubą kulową o wysokiej sprawności
    • Hamulec elektryczny do dokładnego pozycjonowania
    • Silnik z wyłącznikiem termicznym
    • Bezobsługowy

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
A 1,071.9 mm (42.200 in)
S 609.6 mm (24.000 in)

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Zabezpieczenie przeciwobrotowe No
Hamulec Tak
Certyfikaty CE, UL
Złącze specjalne Luźne przewody
Maks. luz osiowy 0,889 mm / 0,035 in
Stopień ochrony, dynamiczne N/A
Stopień ochrony, statyczne IP55
Sterowanie ręczne No
Materiał Malowany stop cynku, stal nierdzewna
Skok znamionowy 609,60 mm / 24,00 in
Ochrona na końcu skoku Sprzęgło przeciążeniowe
Ochrona w połowie skoku Sprzęgło przeciążeniowe
Typ śruby Kulowa
Temperatura maks. 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -26 °C / -15 °F
Monitorowanie temperatury No
Napięcie 115 Vac
Tolerancja napięcia 102-130 VAC 60 Hz
Maksymalny pobór prądu 2,7 amp
Ciężar 16,103 kg / 35,500 lbs
Sterowanie Brak
Sprzężenie zwrotne Potencjometr
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
Obciążenie, dynamiczne 4 450 N / 1 000 lbf
Obciążenie, statyczne 4 448 N / 1 000 lbf
Ograniczający moment obrotowy 11,30 N / 2,54 lbf
Odporność na mgłę solną nie dot.
Prędkość maks. 27,94 mm/s / 1,10 in/s
Prędkość min. 22,86 mm/s / 0,90 in/s

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: