AA22-05A65M30M0B-DEE
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Siłownik, LA24 AC Linear Actuator, 1 x 230 Vac, Obciążenie dynamiczne: 1100 N, Acme, 54 mm/s, Maksymalna długość skoku: 300 mm, Sterowanie: Hamulec eliminujący ruch bezwładny
- Wytrzymały, mocny i niezawodny
- Aluminiowa, odporna na korozję rurka zewnętrzna
- Przedłużka ze stali nierdzewnej
- Odporny na bardzo trudne warunki otoczenia
- Możliwy montaż za pomocą czopu
- Sprzęgło przeciążeniowe do ochrony w połowie i na końcu skoku
- Rowki teowe w rurce zewnętrznej na czujniki magnetyczne
- Silnik do dużych obciążeń z wyłącznikiem termicznym