521H35ASRL1000

521H35ASRL1000
521H35ASRL1000

Profile Rail, 500 Series Ball Rail, 1000 mm Long, Size: 35 mm, High Precision Grade, A Style, Stainless Steel, X=80 mm, Y=20 mm

each**

  • Type A – Bolt down from the top
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[B1]34 mm
[F1]9 mm
[F2]15 mm
[G2]18 mm
[J1]29.5 mm
[S3]M8 
[X] Dim80 mm
[Y]20 mm
[Y2]20 mm
Length1000 mm 

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Ball/RollerBall 
Carriage/Rail/AssemblyRail 
GradeHigh Precision 
MaterialStainless Steel 
Option (D)Stainless Steel 
Rail Size (nominal)35 mm
Style NameA - Standard 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
Weight5.4 kg

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: