521H25CRL3000

521H25CRL3000
521H25CRL3000

Profile Rail, 500 Series Ball Rail, 3000 mm Long, Size: 25 mm, High Precision Grade, C Style, Steel, X=60 mm, Y=30 mm

each**

  • Type C – Bolt down from the top, For use with Cover Strips (RCS accessory)
  • Straighter rails through advanced grinding technologies.
  • Simple installation and greater accuracy with joint-free rails up to 6 meters.

Wymiary

dimensions
WymiarWartość
[B1]23 mm
[F1]7 mm
[F2]11 mm
[G2]14 mm
[J1]22.7 mm
[S3]M6 
[X] Dim60 mm
[Y]30 mm
[Y2]30 mm
Length3000 mm 

Specyfikacje

SpecyfikacjeWartość
Ball/RollerBall 
Carriage/Rail/AssemblyRail 
GradeHigh Precision 
MaterialSteel 
Rail Size (nominal)25 mm
Style NameC - Cover Strip 
Temperature Max80 °C
Temperature Min-40 °C
UPC Number662486798347 
Weight9 kg

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: