511H25B2ZG1

511H25B2ZG1

Wózek toczny kulkowy serii 500, 25mm, Standardowy, długi, Wysokiej precyzji, Około 0,08 C, Preload, Zgarniacz metalowy, Zastosowano smar Mobilux EP2,

Czas realizacji:  25 Tygodnie*
$393.75 szt.**

  • Proste szyny dzięki zaawansowanym technologiom szlifowania
  • Prosty montaż i większa dokładność dzięki szynom bez połączeń o długości do 6 metrów
  • Opatentowane formowane wkładki ścieżek obiegowych oraz zoptymalizowane geometrie zapewniają płynny i cichy ruch
  • Dłuższy czas nasmarowania dzięki kieszeniom na smar wbudowanym w ścieżki obiegowe
  • Wiele dostępnych rodzajów i rozmiarów wózków
  • Możliwość modyfikacji uszczelnień modułowych na miejscu
  • Krótki czas dostawy dzięki dostępności różnych rodzajów szyn i wózków w magazynach
  • Rozbudowana oferta akcesoriów umożliwia dostosowanie rozwiązania do własnych potrzeb
  • Zastępuje Thomson AccuGlide

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[A] 36,0 mm
[B] 70,0 mm (+0.00 / -0.40)
[B2] 23,5 mm
[F] 6,8 mm
[F3] 11,0 mm
[G] 9,0 mm
[G1] 8,0 mm
[J] 30,5 mm
[L] 114,5 mm
[L1] 45,0 mm
[L2] 40,0 mm
[L3] 78,5 mm
[M1] 5,5 mm
[N] 57,0 mm
[O] 7,0 mm
[P] 11,0 mm
[S1] M6
[S2] M8

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Kulka/rolki Kulowa
Wózek/szyna/zespół Wózek
Wózek B - Standardowy, długi
Rozmiar 25
Klasa dokładności Wysokiej precyzji
Materiał Stop stali
Wstępne obciążenie Około 0,08 C
Temperatura maks. 80 °C (176 °F)
Temperatura min. -40 °C (-40 °F)
Ciężar 0,922 kg (2,033 lbs)
Link do instrukcji montażu https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Parametry

Parametry
Parametry
Parametry Wartość
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 100 km 349 N·m (257 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 100 km 365 N·m (269 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 100 km 365 N·m (269 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 100 km 25 500 N (5 733 lbf)
Moment dynamiczny względem osi podłużnej [Mx] 50 km 440 N·m (325 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi poprzecznej [My] 50 km 460 N·m (339 lbf·ft)
Moment dynamiczny względem osi pionowej [Mz] 50 km 460 N·m (339 lbf·ft)
Obciążalność dynamiczna 50 km 32 128 N (7 223 lbf)
Maksymalne przyspieszenie 100 m/s² (328 ft/s²)
Maksymalna prędkość 5 m/s (16 ft/s)
Moment statyczny moment względem osi podłużnej [Mx] 825 N·m (608 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi poprzecznej [My] 863 N·m (637 lbf·ft)
Moment statyczny moment względem osi pionowej [Mz] 863 N·m (637 lbf·ft)
Obciążalność statyczna 60 300 N (13 556 lbf)

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy: