511H25B2DLZ
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Wózek toczny kulkowy serii 500, 25mm, Standardowy, długi, Wysokiej precyzji, Około 0,08 C, Preload, Zgarniacz metalowy, Blok smarowniczy o wysokiej żywotności, Stop stali pokryty TDC,
*Wraz ze wzrostem wielkości zamówień czasy ich realizacji mogą się wydłużać. Podane czasy realizacji (w dniach roboczych lub tygodniach) nie obejmują czasu transportu.
**Koszty związane z wysyłką, opakowaniem, podatkami/importem i dodatkowymi opłatami nie są uwzględnione.
- Proste szyny dzięki zaawansowanym technologiom szlifowania
- Prosty montaż i większa dokładność dzięki szynom bez połączeń o długości do 6 metrów
- Opatentowane formowane wkładki ścieżek obiegowych oraz zoptymalizowane geometrie zapewniają płynny i cichy ruch
- Dłuższy czas nasmarowania dzięki kieszeniom na smar wbudowanym w ścieżki obiegowe
- Wiele dostępnych rodzajów i rozmiarów wózków
- Możliwość modyfikacji uszczelnień modułowych na miejscu
- Krótki czas dostawy dzięki dostępności różnych rodzajów szyn i wózków w magazynach
- Rozbudowana oferta akcesoriów umożliwia dostosowanie rozwiązania do własnych potrzeb
- Zastępuje Thomson AccuGlide