잭스크류

사다리꼴 또는 볼 스크류 드라이브를 중심으로 설계된 안정적이고 강력한 다용도의 Thomson 잭스크류는 고정밀, 고하중, 고속 응용분야를 위한 솔루션을 제공합니다.

잭스크류는 어디에 사용됩니까?

잭스크류는 전 세계 자동차 및 LCD 패널 제조사, 제지 및 포장 기기 제조사, 결정 형성을 위한 용광로 덮개 제조사 등 고가치 재료를 들어올리고 내리고, 기울이고, 고정하는 분야에서 신뢰받는 부품으로 자리 잡아왔습니다. 이러한 응용분야에서는 공통적으로 간단히 적용하고 설치할 수 있는 강력하고 안정적이며 완전한 시스템이 필요했습니다.

Thomson 잭스크류를 선택해야 하는 이유는 무엇입니까?

기계 공학 시스템은 저렴한 비용으로 더 많은 성능을 제공해야 합니다. 잭스크류도 예외가 아닙니다. 요구사항은 "같은 가격에 더 짧은 주기 시간"으로 요약할 수 있습니다. 구성 요소는 높은 안정성, 낮은 유지관리 비용, 빠른 복구 서비스를 모두 갖춰야 합니다. 잭스크류 공급업체의 수와 구매하는 부품의 다양성도 줄여야 합니다. 이를 위해서는 엄격한 조립 개념과 유능하고 서비스 지향적인 파트너가 필요합니다.

Thomson MULI® 및 JUMBO® 웜 기어 잭스크류는 모든 요건을 충족합니다. 사용 안정성은 물론 응용분야의 다양성을 모두 만족시킬 수 있습니다. 기술적으로 성숙하고 장착하기 쉬운 직사각형 하우징으로 다양한 액세서리를 통해 쉽게 확장하여 광역 잭 시스템을 형성할 수 있습니다. 모든 Thomson 잭스크류의 핵심에는 당사의 자체적인 스크류 생산에서 인정받은 고품질 볼 스크류 드라이브 또는 사다리꼴의 정밀 스크류 드라이버가 있습니다.

Thomson의 포괄적인 잭스크류 포트폴리오는 다양한 유형과 크기의 기어를 제공합니다. 이를 통해 무거운 하중도 고속으로 옮길 수 있습니다. Thomson은 여러분을 위해 드라이브 기술을 포함해 전체 잭 시스템의 치수를 결정하는 데 도움을 드릴 수 있습니다. 여러분은 여러 개별 구성 요소를 조달하는 시간 소모적 작업을 절감할 수 있습니다.