Thomson RoundRail 샤프팅은 ISO 9001:2015 등록 시설에서 최고 품질 표준에 따라 제조되어 업계 최고의 케이스 경도 및 심도, 표면 마감, 진원도, 진직도 및 원통도를 제공합니다. Thomson은 최적의 성능, 최소한의 유지관리 및 긴 수명을 보장하기 위해 업계에서 가장 광범위한 베어링 샤프트를 제공합니다.
70여 년 이상 Thomson은 Linear Ball Bushing® 베어링 및 기타 응용분야를 위한 정밀 선형 샤프팅을 생산해 왔습니다.
비전문가의 시각에서 표면상 베어링 샤프트는 모두 동일해 보일 수 있지만, 제조사가 선택한 표준과 표준 충족을 위해 사용한 제조 공정 때문에 실제 베어링 샤프트에는 상당한 성능 차이가 존재합니다. 선형 베어링에 대한 높은 수요를 충족하고 최적화된 내부 레이스 표면을 제공하려는 목표를 달성하기 위해, Thomson은 당사의 가장 대중적인 샤프팅인 Thomson 60 Case®을 개발해 지속적으로 향상해 나가고 있습니다. 이를 위해 당사는 모든 샤프팅 가공에 일관된 마감, 진원도, 직진도, 원통형, 케이스 경도 및 심도를 제공하는 데 중점을 둡니다. Thomson 60 Case LinearRace® 샤프트는 일반적인 베어링 샤프트와 달리 ISO 9001:2015 등록 시설에서 최고 품질 표준에 따라 제조됩니다. Thomson의 기법은 수십 년간의 제조 경험에서 획득한 독자적인 지식에 따라 지속적으로 업그레이드되어 왔습니다. Thomson 60 Case와 Thomson 선형 볼 부싱 베어링을 함께 사용하면 최적의 베어링 성능과 이동 수명이 보장됩니다.
Thomson 베어링 샤프트를 선형 가이드로 사용하려면 올바르게 장착해야 합니다. Thomson은 이 프로세스를 단순화하기 위해 완전한 구성의 서포트 샤프트를 제공합니다.

응용분야에 대한 선형 가이드를 지정할 때 선택할 수 있는 두 가지 유형이 있습니다. 사각형(프로파일) 가이드 레일과 원형 가이드(샤프팅)입니다. 응용분야에 따라 어떤 유형의 선형 가이드를 사용해야 할지가 결정됩니다.
사각형 가이드 레일은 우수한 강도와 높은 정밀도를 요구하는 고하중 응용분야에 적합합니다. 이러한 선형 가이드는 레일의 볼 트랙을 정밀 연마하여 볼과의 순응성을 높여 우수한 성능을 제공합니다. 프로파일 레일 베어링의 전통적인 응용분야는 하중 지지력, 강도 및 정밀도가 가장 중요한 기계 공구 산업입니다. 원형 가이드는 완벽하지 않은 표면에 장착하거나 무거운 하중을 받는 수직 이동에 사용할 때 원활하게 작동하도록 함으로써 여러 가지 이점을 제공합니다.