QSTU 3/4 L 60

QSTU 3/4 L 60
퀵 샤프트 인치

QuickShaft , 0.75 in Diameter, L 등급, 52100 관형58 Rockwell C Min., 60 in

리드 타임:  Next Day Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
$314.33 각 제품 Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
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
크기
[dia] 0.7500
[ToleranceValues] .7495/.7495

명세서

사양
샤프트 유형 표준
소재, 샤프트 52100 합금
표면 마감 8Ra 마이크로인치(최대)
공차 등급 Class L
경도 58 Rockwell C Min.
곧기 피트당 0.001인치 누적됨(.002인치 TIR)
옵션 관형(TU) 관형
길이 1,524 mm / 60 in
직경 19 mm / 0.750 in
무게 4.524 lb/in
케이스 깊이, 최소 1.524 mm / 0.060 in
둥글기 0.00203 mm / 0.00008 in
테이퍼 0.0025 mm / 0.0001 in

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오:

애플리케이션, 온라인 교육 기회, 신제품 정보, 온라인 디자인 툴 링크 등 Thomson에 대한 새로운 소식을 정기적으로 이메일로 받아보시겠습니까?