60 MM CTL 5130.000


여기에 없는 구성을 찾으십니까? 문의


60 MM CTL 5130.000
60 Case 미터

60 Case , 60 mm Diameter, 미터, 탄소강60 Rockwell C Min.

리드 타임:  5 Days*
$2177.22 각 제품**
사용자 정의 길이:

Min: 25.4 mm  Max: 5130.0 mm  Tolerance +/- 1.6 mm

특수 기계 가공

맞춤 길이(왼쪽)가 필요합니다.

지금 구매하기

  • Thomson 60 Case LinearRace 샤프팅은 최고 품질 표준에 따라 제조됩니다. 60 Case® LinearRace 샤프팅과 Thomson 볼 부싱 베어링을 함께 사용하면 최적의 베어링 성능과 이동 수명이 보장됩니다.
  • 재고에서 구입할 수 있으며 대부분의 재료 유형 및 옵션에서 길이에 맞게 절단할 수 있습니다.
  • 업계 최고의 최대 8Ra 표면 마감 처리를 위한 무중심 그라운드
  • Class L, S, D, M의 경우 .000080"" 이내, Class N의 경우 .000050"" 이내의 둥글기입니다.
  • 출고 시 누적 피트당 .001"" 이내의 곧기입니다.

측정

측정
크기
[dia] 60.0000
[ToleranceValues] 60.00/59.98 mm

명세서

사양
샤프트 유형 옵션 없음
소재, 샤프트 1566 탄소강
표면 마감 0.20 Ra µm
공차 등급 Class MM
경도 60 Rockwell C Min.
곧기 피트당 0.0254 mm 누적됨(0.051 mm TIR)
길이 5,130.0 mm / 202.0 in
직경 60 mm / 2.362 in
무게 113.835 kg / 250.963 lbs
케이스 깊이, 최소 2.540 mm / 0.100 in
둥글기 0.00200 mm / 0.00008 in
테이퍼 0.0025 mm / 0.0001 in

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: