2 L PD SS CTL 178.000

2 L PD SS CTL 178.000
60 Case 인치

60 Case , 2 in Diameter, L 등급, 440 C 스테인리스강50 Rockwell C Min.

리드 타임:  Next Day*
$5211.84 각 제품**
Cut to Length:

Min: 1.0 in  Max: 178.0 in  Tolerance +/- 0.0625 in

지금 구매하기

  • Thomson 60 Case LinearRace 샤프팅은 최고 품질 표준에 따라 제조됩니다. 60 Case® LinearRace 샤프팅과 Thomson 볼 부싱 베어링을 함께 사용하면 최적의 베어링 성능과 이동 수명이 보장됩니다.
  • 재고에서 구입할 수 있으며 대부분의 재료 유형 및 옵션에서 길이에 맞게 절단할 수 있습니다.
  • 업계 최고의 최대 8Ra 표면 마감 처리를 위한 무중심 그라운드
  • Class L, S, D, M의 경우 .000080"" 이내, Class N의 경우 .000050"" 이내의 둥글기입니다.
  • 출고 시 누적 피트당 .001"" 이내의 곧기입니다.
  • 모든 사전 드릴 가공 샤프팅에는 표준 Y 치수(Y1=Y2)가 포함됩니다. Y 치수는 샤프트의 끝에서 가장 가까운 사전 드릴 가공 구멍의 중심에서 시작된 거리입니다.

측정

측정
크기
[dia] 2.0000
[G] 1/2-13
[X] 8.0000
[ToleranceValues] 1.9994/1.9987 in

명세서

사양
샤프트 유형 사전 드릴 가공
소재, 샤프트 440C 스테인리스 강
표면 마감 8 Ra 마이크로인치(최대)
공차 등급 Class L
경도 50 Rockwell C Min.
곧기 피트당 0.001 in 누적됨(0.002 in TIR)
옵션 사전 드릴 가공(PD) 사전 드릴 가공
길이 4,521.200 mm / 178.000 in
직경 51 mm / 2.000 in
무게 158.420 lb
케이스 깊이, 최소 2.540 mm / 0.100 in
둥글기 0.00203 mm / 0.00008 in
테이퍼 0.0025 mm / 0.0001 in

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: