1AT25AL355.0 Y=27.0MM - Eski Ürün

제품 1AT25AL355.0 Y=27.0MM 은(는) 이제 구식입니다.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

1AT25AL355.0 Y=27.0MM

T-시리즈, 25mm, 표준,

리드 타임:  공장에 문의*
Cut to Length:

Min: 176.0 mm  Max: 2950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • 우수한 유연성은 N 등급의 방사형 런아웃으로만 변환됩니다.
  • 독점적인 "U" 채널 구조 덕분에 불량 기계 베이스 또는 정렬 불량 오류에 대응하기 위해 레일을 구부릴 수 있습니다.
  • 비용이 많이 드는 가공된 베이스와 특수 도구가 필요하지 않으므로 설치 비용을 절감하고 설치 시간을 단축할 수 있습니다.
  • 일반적인 100% 스틸 프로파일 선형 가이드를 위한 드롭인 교체품

측정

측정
크기
[A] 70.0 mm
[A1] 35.0 mm
[A2] 23.0 mm
[A3] 23.5 mm
[B] 88.0 mm
[E1] 57.0 mm
[E2] 45.0 mm
[H] 36.0 mm
[H1] 29.5 mm
[H2] 22.0 mm
[N1] 12.0 mm
[N5] 8.0 mm
[N6] 10.0 mm
[S1] M6
[S2] M8
[S3] M6
[S5] 7.0 mm
[S6] 10.7 mm
[X] 60.0 mm
[LMax] 3,000.0 mm

명세서

사양
볼/롤러
캐리지/레일/어셈블리 어셈블리
캐리지 A - 표준
크기 25
레일 길이 355.0 mm (13.98 in)
재료 알루미늄 합금
캐리지 수 1
최고 온도 80 °C (176 °F)
무게 0.676 kg (1.491 lbs)
설치 설명서 링크 https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

성능

성능
100km 동적 하중 등급 13,000 N (2,923 lbf)
50km 동적 하중 등급 16,380 N (3,682 lbf)
최대 가속 50 m/s² (164 ft/s²)
최대 속도 3 m/s (10 ft/s)
정적 하중 등급 15,000 N (3,372 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: