1AT20AL1990.0 Y=5.0MM - Eski Ürün

제품 1AT20AL1990.0 Y=5.0MM 은(는) 이제 구식입니다.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

1AT20AL1990.0 Y=5.0MM

T-시리즈, 20mm, 표준,

리드 타임:  공장에 문의*
Cut to Length:

Min: 152.0 mm  Max: 2950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • 우수한 유연성은 N 등급의 방사형 런아웃으로만 변환됩니다.
  • 독점적인 "U" 채널 구조 덕분에 불량 기계 베이스 또는 정렬 불량 오류에 대응하기 위해 레일을 구부릴 수 있습니다.
  • 비용이 많이 드는 가공된 베이스와 특수 도구가 필요하지 않으므로 설치 비용을 절감하고 설치 시간을 단축할 수 있습니다.
  • 일반적인 100% 스틸 프로파일 선형 가이드를 위한 드롭인 교체품

측정

측정
크기
[A] 63.0 mm
[A1] 31.5 mm
[A2] 20.0 mm
[A3] 21.5 mm
[B] 76.0 mm
[E1] 53.0 mm
[E2] 40.0 mm
[H] 30.0 mm
[H1] 25.0 mm
[H2] 18.0 mm
[N1] 10.0 mm
[N5] 6.3 mm
[N6] 7.5 mm
[S1] M5
[S2] M6
[S3] M5
[S5] 5.8 mm
[S6] 9.5 mm
[X] 60.0 mm
[LMax] 3,000.0 mm

명세서

사양
볼/롤러
캐리지/레일/어셈블리 어셈블리
캐리지 A - 표준
크기 20
레일 길이 1,990.0 mm (78.35 in)
재료 알루미늄 합금
캐리지 수 1
최고 온도 80 °C (176 °F)
무게 1.792 kg (3.951 lbs)
설치 설명서 링크 https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

성능

성능
100km 동적 하중 등급 9,000 N (2,023 lbf)
50km 동적 하중 등급 11,340 N (2,549 lbf)
최대 가속 50 m/s² (164 ft/s²)
최대 속도 3 m/s (10 ft/s)
정적 하중 등급 11,000 N (2,473 lbf)

견적 내기

* 저희가 최선으로 고객을 지원할 수 있도록 아래 정보를 입력해 주십시오: