1/2 G CTL 45.000
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
60 Case 인치
60 Case , 0.5 in Diameter, 홈, 탄소강 또는 알루미늄60 Rockwell C Min.
리드 타임:
5 Days*
*Lead times may increase with higher quantities. Lead time displayed in business days.
Cut to Length:
Min: 1.0 in  Max: 45.0 in  Tolerance +/- 0.03125
- Thomson 60 Case LinearRace 샤프팅은 최고 품질 표준에 따라 제조됩니다. 60 Case® LinearRace 샤프팅과 Thomson 볼 부싱 베어링을 함께 사용하면 최적의 베어링 성능과 이동 수명이 보장됩니다.
- 재고에서 구입할 수 있으며 대부분의 재료 유형 및 옵션에서 길이에 맞게 절단할 수 있습니다.
- 업계 최고의 최대 8Ra 표면 마감 처리를 위한 무중심 그라운드
- Class L, S, D, M의 경우 .000080"" 이내, Class N의 경우 .000050"" 이내의 둥글기입니다.
- 출고 시 누적 피트당 .001"" 이내의 곧기입니다.