![](/ds_images/images_relaunch/What-is-the-amount-of-twist-in-the-ball-spline-250x150.jpg)
볼 스플라인의 비틀림은 스플라인의 선형 피트당 각도 운동으로 주어지며, 사이즈에 따라 다릅니다. 아래는 사이즈에 따른 대략적인 최악의 경우의 비틀림 값입니다.
볼 중심 직경 | 피트당 비틀림 |
3/8 | 1도, 15분(1.25도) |
5/8 | 40분(.67도) |
1 | 30분(.5도) |
1.5 | 20분(.33도) |
2 | 15분(.25도) |
2.5 | 10분(1.7도) |
3 | 10분(1.7도) |
Thomson 볼 스플라인은 일반적으로 정밀 인덱싱 장치보다는 종이 가공과 같은 동력 전달 장치에 사용되며, 그렇기 때문에 당사는 위의 비틀림 값을 카탈로그에 게시하지 않습니다. 애플리케이션에서 엄격한 인덱싱 공차가 필요한 경우, 당사의 애플리케이션 엔지니어링팀으로 도움을 요청하십시오.