볼 너트가 부드럽게 작동하고 가능한 오래 지속되게 하려면 외부 이물질이 볼 너트에 들어가지 못하도록 막는 것이 중요합니다. 대부분 크기의 볼 너트는 와이퍼와 함께 사용할 수 있습니다. 일부 와이퍼는 너트 자체에 통합되어 있으며, 일부는 외부 고정구로 플랜지에 고정되어 있습니다. 카탈로그에는 각 특정 너트에 사용할 수 있는 와이퍼 옵션이 나열되어 있습니다.
또한 일부 고객은 이런 종류의 덮개를 전문으로 하는 공급업체의 벨로우즈 또는 텔레스코핑 덮개를 추가합니다. Thomson은 볼 스크류를 위한 벨로우즈를 제공하지 않습니다.