Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
표준 Thomson 프로파일 레일의 전체 제품 라인은 수많은 선형 모션 설계의 요구 사항을 계속해서 충족하지만 일부 응용분야의 요구 사항은 해당 구성 요소를 맞춤화해야 합니다. 길이나 특수 코팅 여부에 관계없이 당사의 맞춤형 프로파일 레일은 "최적의" 솔루션을 받을 수 있도록 뛰어난 유연성을 제공합니다.
처음부터 알맞은 부품을 선택하도록 당사의 숙련된 엔지니어들이 도와드리며, 지원 팀 직원들은 설치 후 적절한 초기 적용을 감독하며 종합적인 지원을 제공합니다.
제공되는 맞춤 옵션
길이 연장
길이를 늘릴 수 있도록 여러 샤프트 연결
버트 연결부
특수 코팅/피니시
크롬 도금
Armoloy®
기계 가공
맞춤 핀 구멍 – 미끄럼 끼워맞춤 또는 압입 끼워맞춤
윤활 주입구
유입구 오프셋, 양측면 - 4개 모두(또는 개별 채널 경로)
유입구 측면, 양측면 - 4개 모두(또는 개별 채널 경로)
유입구 상단
당사가 귀하의 개인 데이터를 사용 및 처리하는 방법과 동의 철회 방법에 대한 자세한 내용은 프라이버시 고지문을 참조하십시오.