정밀 선형 구동기를 사용자 정의하거나 수정해야 할 경우 Thomson 팀의 방대한 기술 및 엔지니어링 경험을 활용하십시오. Thomson은 여러분과의 협력을 통해 응용 분야에 적합한 최적의 솔루션을 만듭니다.
맞춤형 기능의 예로는 장착, 어댑터, 플랜지 및 기어, 모터, 센서, 환경 보호 등이 있습니다.
Thomson은 다양한 종류의 표준 정밀 선형 구동기를 제공해 여러 다른 니즈를 충족할 수 있습니다. 그러나 Thomson은 고유한 응용 분야 매개변수가 고유한 구동기 구성 및 변형을 결정하는 경우가 많다는 사실을 인지하고 있습니다. Thomson의 구동기는 다른 많은 제품과 마찬가지로 이를 염두에 두고 설계했기 때문에 특정한 요구 사항에 맞도록 맞출 수 있습니다.
Thomson의 정밀 선형 구동기는 최종 어셈블리에서 마음대로 설계가 가능한 모듈을 사용하여 제작됩니다. 이러한 작업은 사용자의 주문을 신속하고 비용 효과적으로 수용할 수 있는 유연한 어셈블리를 제공하도록 구성되었습니다.
처음부터 알맞은 부품을 선택하도록 당사의 숙련된 엔지니어들이 도와드리며, 지원 팀 직원들은 설치 후 적절한 초기 적용을 감독하며 종합적인 지원을 제공합니다.
장착
어댑터
플랜지 및 기어
모터
센서
환경 보호
아래 양식에 설계 요구 사항을 작성하여 제출하시면 숙련된 지원 팀이 즉시 검토하겠습니다.
당사가 귀하의 개인 데이터를 사용 및 처리하는 방법과 동의 철회 방법에 대한 자세한 내용은 프라이버시 고지문을 참조하십시오.