Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Nook 및 Thomson의 순정 스크류 잭은 '꼭 맞는' 솔루션이 필요한 응용 분야에서 탁월한 성능을 발휘하지만, 표준 제품 구성에서 벗어난 고유한 옵션이 필요한 경우가 있습니다. 숙련된 당사 엔지니어가 고객의 중저하중 응용 분야에서 요구하는 기준에 부합하면서도 기계의 성능은 높이고 비용은 낮춰 주며, 조용하고 필요한 위치에 꼭 맞는 소형 스크류 잭을 맞춤 제작할 수 있도록 도와드립니다.
주문 수량이나 빈도와 상관없이 필요한 특별 가공 제품을 요청할 수 있습니다. 당사의 사용자 정의 제품은 1회 제작부터 대량 제작까지 모두 가능합니다. 제품 설계 또는 비용 문제로 더 통합된 패키지가 필요하다면 당사의 응용 분야 엔지니어링 담당자가 설계를 간소화하도록 도와드립니다.
제공되는 맞춤 옵션
어셈블리
다양한 설치 위치를 위한 액세서리
모터 장착용 액세서리
특정 응용 분야/환경(식음료, 의료 등)의 요건을 충족하기 위한 수정 사항
특수 색상(사용 가능한 모든 RAL 색상)
너트
볼 너트 본체 OD 및 특수 기능(원통형, 사각형, 키웨이, V 나사산)
변형된 플랜지 구멍 및 플랫
윤활유 포트 구멍
거친 환경에서의 운용을 위한 와이퍼
저소음 리턴 시스템
통합 안전 너트 시스템
높은 하중 지지력
스크류
더 정밀한 리드 정확성
특수 재료
스크류 보호(벨로우 커버 및 나선형 스프링 밴드 커버)
스크류 구성/저널
고객 도면당 끝단 가공
플랫, 키웨이, 스루홀
길이 연장
특수 코팅
크롬 도금
인산망간 코팅
흑색 피막
당사가 귀하의 개인 데이터를 사용 및 처리하는 방법과 동의 철회 방법에 대한 자세한 내용은 프라이버시 고지문을 참조하십시오.