리니어 유닛을 사용자 정의하거나 수정해야 할 경우 Thomson 팀의 방대한 기술 및 엔지니어링 경험을 활용하십시오. Thomson은 여러분과의 협력을 통해 응용분야에 적합한 최적의 솔루션을 만듭니다.
Thomson의 맞춤형 서비스에는 스트로크 및 수축 길이, 제어 및 피드백, 환경 고려 요소 등 다양한 항목이 포함되어 있습니다.
Thomson에서는 때때로 표준 리니어 모션 시스템의 옵션 매개변수로는 맞출 수 없는 부품을 구성할 수 있는 직관적이고 기능이 풍부한 크기 조절 및 선택 도구를 제공합니다. Thomson은 고유한 응용분야 매개변수가 종종 고유한 구동기 구성 및 변형을 결정한다는 사실을 이해하고 있습니다. Thomson의 시스템은 다른 많은 제품과 마찬가지로 이를 염두에 두고 설계했기 때문에 특정한 요구사항에 맞도록 맞출 수 있습니다.
Thomson 리니어 모션 시스템은 최종 어셈블리에서 마음대로 맞춤형 설계가 가능한 모듈을 사용하여 제작됩니다. 이러한 작업은 사용자의 주문을 신속하고 비용 효과적으로 수용할 수 있는 유연한 어셈블리를 제공하도록 구성되었습니다.
처음부터 알맞은 부품을 선택하도록 당사의 숙련된 엔지니어들이 도와드리며, 지원 팀 직원들은 설치 후 적절한 초기 적용을 감독하며 종합적인 지원을 제공합니다.
환경 맞춤
스트로크 및 수축 길이
제어 및 피드백
장비 및 설치
성능
아래 양식에 설계 요구 사항을 작성해서 제출하시면 숙련된 지원 팀이 즉시 검토하겠습니다.