Skip to content Skip to navigation
60 Case 표준 샤프팅

Thomson 60 Case 표준 샤프팅

전문적이지 않은 시각에서 샤프트가 같게 보일수 있지만 제조 경험과 기준이 Thomson 고객이 관심 갖는 원형도, 진직도, 케이스 강도 등 모든 샤프팅 품질에 중요한 영향을 미칩니다.  Thomson 60 Case 샤프팅은 최고의 품질 기준인 ISO 9000:2000에 따라 제조되었고 Thomson 볼 부싱 베어링을 사용할 경우 최적의 베어링 성능과 이동 수명이 보장됩니다.

개요

60 케이스 표준 사양

직경
범위
등급 설명 옵션 재료 유형
인치: 1/8" - 4"  L:  XA, 개방형, 조절식 볼
부싱 베어링 및 필로우
블럭, Super 및 Super
Smart 베어링

S:   볼 부싱 유형
N:   니들 롤러 베어링
D:   다이 세트 베어링
XL: XR 베어링 소프트
G:   볼 홈 샤프팅
Super 볼 부싱과 함께 사용
표준

사전 천공

크롬 플레이트
플레인 말단

딮 케이스

탄소강

440C 스테인레스 스틸

52100 터블러

316 스테인레스 스틸
길이 절단

랜덤 길이

랜덤 길이 롱

특수 가공

mm: 5 - 80 MM: 메트릭 볼 부싱과 함께 사용(ISO H6 허용 오차) 사전 천공 T1 홀 패턴

사전 천공 T2 홀 패턴
탄소강

440C 스테인레스 스틸
길이 절단

랜덤 길이

랜덤 길이 롱

특수 가공

표준 샤프팅 강점


  • 대부분의 유형과 옵션 준비
  • 특수 스틸 합금으로 개발된 고품질 제품
  • Rockwell 값으로 특정 필요 재료에 경도 유도
  • 케이스 깊이를 일정한 품질로 정밀하게 제어
  • 업계 최고 목록의 최대 8 Ra 표면 마감 처리를 위한 센터리스 연삭
  • L, S, D, M 등급의 원형도 0.000080" 이내 및 N 등급 0.000050" 이내
  • 공장 출하 시 누적 진직도 피트 당 0.001" 이내
  • 특정 길이로 절단 가능
  • 방사상의 구멍 천공 및 탭 부작으로 지속적인 샤프트 지지대 레일 수용
  • 부식 환경에 적응

CAD 모델

To download the models below, you will need to sign in.

Sign In to Download CAD Models


back to top