Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Thomson 볼 스플라인은 '적절한' 솔루션이 요구되는 응용 분야에 탁월한 성능을 제공하지만, 기본 제품 구성 이외에 고유한 옵션을 고려해야 할 경우도 생깁니다. 숙련된 당사 엔지니어가 간편한 볼 스플라인 맞춤 제작을 지원하여 정밀도를 높이고, 기계의 성능을 개선하고, 비용을 낮추고, 다축 응용 분야의 정확한 요구 사항에 맞게 해드립니다.
주문 수량이나 빈도와 상관없이 특별 가공 제품을 요청할 수 있습니다. 당사의 맞춤형 제품은 1회 제작부터 대량 제작까지 모두 가능합니다. 제품 설계 또는 비용 문제로 더 통합된 패키지가 필요하다면 당사의 응용 분야 엔지니어링 담당자가 설계를 간소화하도록 도와드립니다.
제공되는 맞춤화 옵션
기계 가공된 끝단
2단계 축소
1단계 축소
나삿니
링 홈
동축 구멍
특수 코팅
크롬 도금
경질 크롬 도금
흑색 산화
예압
예압 없음
경예압
중예압
정확도
일반
높음
정밀도
스플라인 샤프트 유형
고형
중공
당사가 귀하의 개인 데이터를 사용 및 처리하는 방법과 동의 철회 방법에 대한 자세한 내용은 프라이버시 고지문을 참조하십시오.